![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXQA Series エアスライドテーブル 両側配管タイプ
●全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
●製品質量:22%削減(298g:従来380g)
●許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.054J)
●製品質量:22%削減(298g:従来380g)
●許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.054J)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリンダ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ボディオプション | A | 両側配管タイプ |
ストローク | 50 | ストローク 50mm |
アジャスタオプション | ZG | 前進端ショックアブソーバRJ+後退端ショックアブソーバRJ |
機能オプション | - | オプションなし |
オートスイッチ | M9B | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MXQA-A1627 | ラバーストッパ仕様 |
![]() |
MXQA-A1687 | ダンパ付メタルストッパ |
![]() |
MXQA-A1638 | メタルストッパ |
![]() |
RJ1006N | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |
![]() |
MXQB-CS16 | ダンパ付メタルストッパ 前進端 |
![]() |
MXQB-CT16 | ダンパ付メタルストッパ 後退端 |
![]() |
MXQB-A1687 | ダンパ付メタルストッパ |
![]() |
MXQA-AS20 | ラバーストッパ 前進端 |
![]() |
MXQA-AT20 | ラバーストッパ 後退端 |
![]() |
MXQA-JS20 | ショックアブソーバRJ 前進端 |
![]() |
MXQA-JT20 | ショックアブソーバRJ 後退端 |
- | MXQA-A1677 | アジャスタ ダンパ付メタルストッパ仕様 |
![]() |
MXQA-CS16 | ダンパ付メタルストッパ 前進端 |
![]() |
MXQA-CT16 | ダンパ付メタルストッパ 後退端 |
![]() |
MXQA-AS16 | ラバーストッパ 前進端 |
![]() |
MXQA-AT16 | ラバーストッパ 後退端 |
![]() |
MXQA-JS16 | ショックアブソーバRJ 前進端 |
![]() |
MXQA-JT16 | ショックアブソーバRJ 後退端 |