![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXQC Series エアスライドテーブル 片側配管タイプ
●全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
●製品質量:22%削減(298g:従来380g)
●許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.054J)
●製品質量:22%削減(298g:従来380g)
●許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.054J)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリンダ内径 | 12 | チューブ内径 12mm |
ボディオプション | C | 片側配管タイプ 標準形 |
ストローク | 40 | ストローク 40mm |
アジャスタオプション | ZA | 前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ |
機能オプション | 3 | 軸方向配管形 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
RJ0805N | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |
![]() |
MXQA-A1227 | ラバーストッパ仕様 |
![]() |
MXQA-A1287 | アジャストボルト |
![]() |
MXQA-A1238 | メタルストッパ |
![]() |
MXQA-CS12 | ダンパ付メタルストッパ 前進端 |
![]() |
MXQA-CT12 | ダンパ付メタルストッパ 後退端 |