品番: |
仕様: MXH-Z Series コンパクトスライド
●許容モーメント最大2倍以上向上
●高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
●高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減質量19%削減(Φ20-10ストローク)
●3方向からの配管が可能
●高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
●高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減質量19%削減(Φ20-10ストローク)
●3方向からの配管が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 6 | チューブ内径 6mm |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
オートスイッチ | M9BW | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |