![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXH2 Series コンパクトスライド
●Φ25を追加 [New]
●Φ20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
●リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変位量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
●最大標準ストローク150mm(Φ20、Φ25の場合) [New]
●質量 最大6%削減(194g→182g)
●取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
●Φ20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
●リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変位量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
●最大標準ストローク150mm(Φ20、Φ25の場合) [New]
●質量 最大6%削減(194g→182g)
●取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 6 | チューブ内径 6mm |
シリンダストローク | 5 | ストローク 5mm |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |