![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXH-Z Series コンパクトスライド
●許容モーメント最大2倍以上向上
●高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
●高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減質量19%削減(Φ20-10ストローク)
●3方向からの配管が可能
●高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
●高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減質量19%削減(Φ20-10ストローク)
●3方向からの配管が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
シリンダストローク | 30 | シリンダストローク 30mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |