![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MTS Series プレシジョンシリンダ
●内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ、Rc |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
エンドロック | R | ヘッド側エンドロック付 |
ピストンロッド先端形状 | - | ロッド先端めねじ(標準) |
配管方向 | - | 標準配管形 |
オートスイッチ | M9PL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XC8 | 可変行程シリンダ/押出し調整形 |