![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MSQ Series ロータリテーブル ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付
●テーブルとロータリアクチュエータを一体化
●角度調整機構付
●負荷取付、本体取付時の芯出しが容易
●ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能
●角度調整機構付
●負荷取付、本体取付時の芯出しが容易
●ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
精度 | A | 高精度形 |
サイズ | 20 | 20 |
ショックアブソーバの種類 | L | 低エネルギー用ショックアブソーバ |
接続ポート位置および揺動角度 | 2 | 標準形180° |
オーダーメイド仕様記号 | X | オーダーメイド仕様 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵 |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様またはポートの種類 | X232 | 外部アジャストボルト付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
P523020-6 | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
RB1006 | ショックアブソーバ |