![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MSQ Series ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付
●外部アブソーバ付を追加[New]
●コンパクト·軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
●配管用センター穴径拡大(Φ9mm→Φ12mm)
※既存製品MSQ20と比較
●揺動時間調整範囲拡大(0.2〜2.0s/90°)
既存製品より低速域で使用することが可能
●コンパクト·軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
●配管用センター穴径拡大(Φ9mm→Φ12mm)
※既存製品MSQ20と比較
●揺動時間調整範囲拡大(0.2〜2.0s/90°)
既存製品より低速域で使用することが可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 50 | 50 |
ショックアブソーバの種類 | H | 高エネルギー用ショックアブソーバ |
接続ポート位置および揺動角度 | 2 | 標準形180° |
オートスイッチ | M9BW | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
ポートの種類 | - | M5(10、20);Rc1/8(30、50) |
互換プレート | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
- | P891040-10 | null |
![]() |
RB1412 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |