![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MRHQ Series エアチャック ロータリチャック
●チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化
●搬送ラインのワークの把持·反転が1台で可能
●揺動範囲および角度の調節が可能
●搬送ラインのワークの把持·反転が1台で可能
●揺動範囲および角度の調節が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チャック | Q | 平行開閉形:2爪 |
チャック内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
作動方式 | D | 複動形 |
揺動角度 | 180 | 180° |
ベーン形式 | S | シングルベーン |
チャック開閉用オートスイッチの種類 | N | オートスイッチなし(磁石内蔵) |
チャック開閉用オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
揺動検出用オートスイッチの種類 | - | オートスイッチなし(磁石内蔵) |
揺動検出用オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |