![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MQR Series 低回転トルクロータリジョイント
●メタルシール方式
●ターンテーブル·ロボットアーム等の回転·揺動軸へのエア供給
●低回転トルク:0.003~0.50N·m以下
●使用温度:-10~80℃
●許容回転数:200~3000min-1(r.p.m)
●ターンテーブル·ロボットアーム等の回転·揺動軸へのエア供給
●低回転トルク:0.003~0.50N·m以下
●使用温度:-10~80℃
●許容回転数:200~3000min-1(r.p.m)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オプション | - | 標準形 |
回路数 | 2 | 2回路 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CHP-20 | カップリング |