![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MQM Series 耐横荷重形低摩擦シリンダ メタルシール
●摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域·出力コントロールをカバー
できない駆動速度域·出力コントロールをカバー
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
形式 | L | 耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵) |
取付 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ10~Φ16)、Rc(Φ20~Φ25) |
ファンクション | H | 高速·高頻度形(固定絞りなし) |
シリンダストローク | 15 | シリンダストローク 15mm |
作動方式 | D | 複動形 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SNLJ-016B | 取付用ナット |
![]() |
NTJ-015C | ロッド先端ナット 炭素鋼 |
![]() |
NTJ-015A | ロッド先端ナット 材質:鉄 |