![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ML1C Series ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ
●スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵
●中間停止を可能にしました
●中間停止を可能にしました
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
シリンダストローク | 1000 | シリンダストローク 1000mm |
ストローク調整ユニット記号 | H | 左側:H 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:H 高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MY-S40A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S40B | サイドサポートB |
![]() |
RB2015 | ショックアブソーバ |
![]() |
ML1-A40H | ストローク調整ユニット |
![]() |
ML1-A40H-6 | ストローク調整ユニット |
![]() |
ML1-A40H-7 | ストローク調整ユニット |
![]() |
ML1-A40H-6N | スペーサ |
![]() |
ML1-A40H-7N | スペーサ |