![]() |
品番: |
仕様: MK Series ロータリクランプシリンダ 標準形
●許容慣性モーメント3倍向上
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
●4面に小型オートスイッチの取付が可能
●全長寸法は従来MKシリーズと同等
●従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
●4面に小型オートスイッチの取付が可能
●全長寸法は従来MKシリーズと同等
●従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持金具 | G | ヘッド側フランジ形 |
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ12~Φ25)、Rc(Φ32~Φ63) |
クランプストローク | 10 | 10mm |
回転方向 | R | 右回転 |
ボディオプション | N | アーム付 |
オートスイッチ | BQ | オートスイッチ取付金具 Φ20~25 BQ4-012/Φ32~63 BQ5-032 |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | X2177 | ヘッド側フランジ寸法を従来品MK、MK2シリーズと同等寸法 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
MKZ-F025 | フランジASSY |
- | MK25Z-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MK25Z-GS | 交換部品 ガイドピンセット |
![]() |
MK-A020Z | クランプアームピンASSY |