WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
MKG20-20RZ-J79CL

2D/3D CADWEBカタログ
仕様: MK Series ロータリクランプシリンダ 標準形
●許容慣性モーメント3倍向上
 (高負荷タイプMK2シリーズと同等)
●4面に小型オートスイッチの取付が可能
●全長寸法は従来MKシリーズと同等
●従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
取付支持金具 G ヘッド側フランジ形
チューブ内径 20 チューブ内径 20mm
ポートねじの種類 - Mねじ(Φ12~Φ25)、Rc(Φ32~Φ63)
クランプストローク 20 20mm
回転方向 R 右回転
ボディオプション - 標準(めねじ)
オートスイッチ J79CL 無接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
MKZ-F020 フランジASSY
MK20Z-PS 交換部品 パッキンセット
MK20Z-GS 交換部品 ガイドピンセット

Go Top