![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MK Series ロータリクランプシリンダ 標準形
●許容慣性モーメント3倍向上
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
●4面に小型オートスイッチの取付が可能
●全長寸法は従来MKシリーズと同等
●従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
●4面に小型オートスイッチの取付が可能
●全長寸法は従来MKシリーズと同等
●従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持金具 | B | 通し穴·両端タップ共通(標準) |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ12~Φ25)、Rc(Φ32~Φ63) |
クランプストローク | 10 | 10mm |
回転方向 | L | 左回転 |
ボディオプション | - | 標準(めねじ) |
オートスイッチ | A93 | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CQ-M5X75L | 取付ボルト |
- | MK20Z-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MK20Z-GS | 交換部品 ガイドピンセット |