WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
MKB16-20RZ

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: MK Series ロータリクランプシリンダ 標準形
●許容慣性モーメント3倍向上
 (高負荷タイプMK2シリーズと同等)
●4面に小型オートスイッチの取付が可能
●全長寸法は従来MKシリーズと同等
●従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
取付支持金具 B 通し穴·両端タップ共通(標準)
チューブ内径 16 チューブ内径 16mm
ポートねじの種類 - Mねじ(Φ12~Φ25)、Rc(Φ32~Φ63)
クランプストローク 20 20mm
回転方向 R 右回転
ボディオプション - 標準(めねじ)
オートスイッチ - オートスイッチなし(磁石内蔵) ※ オーダーメイド仕様XB6の場合 磁石なし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
CQ-M3X60L 取付ボルト
CQSB16-PS 交換部品 パッキンセット
MK16Z-GS 交換部品 ガイドピンセット

Go Top