![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MIW Series エスケープメント 2本フィンガタイプ
●コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリンダ内径 | 8 | 8mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ、Rc |
ストローク | 8 | ストローク 8mm |
フィンガオプション | 2 | 全面タップ(先端面含む5面) |
ストロークアジャスタ | - | 無 |
スクレーパ | S | 有 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし(磁石内蔵) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |