![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MIS Series エスケープメント 1本フィンガタイプ
●コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリンダ内径 | 20 | 20mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ、Rc |
ストローク | 10 | ストローク 10mm |
フィンガオプション | - | 基本形(標準タイプ) |
ストロークアジャスタ | - | 無 |
スクレーパ | S | 有 |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |