WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
MHZ2-10DN-M9BVL

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: MHZ2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 標準タイプ 内径Φ10-25
●リニアガイド採用で高剛性·高精度
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
チューブ内径 10 チューブ内径 10mm
作動方式 D 複動形
フィンガポジション·オプション N ナロータイプ 基本形
ボディオプション - 基本形
オートスイッチ M9BVL 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準

Go Top