![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MHZ2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 標準タイプ 内径Φ10-25
●リニアガイド採用で高剛性·高精度
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
作動方式 | D | 複動形 |
フィンガポジション·オプション | 2 | 標準タイプ 開閉方向通し穴方式 |
ボディオプション | - | 基本形 |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |