![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MHZ2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 標準タイプ 内径Φ10-25
●リニアガイド採用で高剛性·高精度
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
| 作動方式 | D | 複動形 |
| フィンガポジション·オプション | - | 標準タイプ 基本形 |
| ボディオプション | - | 基本形 |
| オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |


