品番: |
仕様: MHZ2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 標準タイプ 内径Φ10-25
●リニアガイド採用で高剛性·高精度
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
作動方式 | C | 単動形 (常時閉) |
フィンガポジション·オプション | - | 標準タイプ 基本形 |
ボディオプション | K | エンドボスタイプ軸方向配管形Φ4ワンタッチ管継手付 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |