![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MHS3 Series エアチャック 平行開閉形 スライドガイド方式 丸ボディ 3爪タイプ 標準タイプ
●クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量
●圧入など外力の加わる作業に最適
●繰返し精度 ±0.01mm
●ロングストローク:標準の2倍以上のストローク
●円筒形ワークの把持
●スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能
●圧入など外力の加わる作業に最適
●繰返し精度 ±0.01mm
●ロングストローク:標準の2倍以上のストローク
●円筒形ワークの把持
●スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ16-Φ63)、Rc(Φ80-Φ125) |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MH-G01 | グリースパック |
- | MHS40-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
P3316404 | 交換部品 フィンガASSY |
![]() |
P3316403 | 交換部品 カム |
![]() |
MHS-A4001 | 交換部品 ピストンセット |
![]() |
MHS-A4013-3 | 交換部品 エンドプレート |
![]() |
MHS-A4014 | 交換部品 キャップ |