![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MHL2 Series エアチャック 平行開閉形 幅広タイプ 標準タイプ
●ロングストローク
●寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応
●ダブルピストンにより把持力大
●塵埃対策機構を内蔵
●寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応
●ダブルピストンにより把持力大
●塵埃対策機構を内蔵
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
開閉ストローク | - | (Φ10:20mm,Φ16:30mm,Φ20:40mm,Φ25:50mm,Φ32:70mm,Φ40:100mm) |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MHL25-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MHL-A2507 | 交換部品 ロッドカバー |
![]() |
MHL-A2508 | 交換部品 フィンガASSY |
![]() |
MHL-A2509 | 交換部品 ピニオン |
![]() |
MHL-A2517 | 交換部品 ナットセット |
![]() |
MHL-A2517A | 交換部品 Uナット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
MHL-A2501 | 交換部品 ピストンセット |
![]() |
MHL-A2504 | 交換部品 ラック |