![]() |
品番: |
仕様: MHK2 Series クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ)
●クサビ形カム駆動方式
●すべりタイプのガイドにより高剛性
●防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可
●環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可
●ロングストロークの選択可
●すべりタイプのガイドにより高剛性
●防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可
●環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可
●ロングストロークの選択可
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
タイプ | - | 標準タイプ |
チューブ内径 | 12 | チューブ内径 12mm |
作動方式 | D | 複動形 |
フィンガ材質 | 1 | ステンレス |
ダストカバー材質 | S | シリコンゴム |
オートスイッチ | M9B | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | X65 | フィンガ/通し穴取付方式 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MH-G01 | グリースパック |
![]() |
MHK-A1206 | 交換部品 フィンガ 材質ステンレス鋼 |
![]() |
MHK12-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MHK-A1201 | 交換部品 ピストンセット |
![]() |
P3318103 | 交換部品 カム |
![]() |
P3318104-1 | 交換部品 フィンガ 材質ステンレス鋼 |
![]() |
MHK2-J12S | 交換部品 ダストカバー 材質Si |