![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MHF2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 薄形タイプ
●Φ25, Φ32を追加 [New]
高剛性,把持点距離 最大170mm(Φ32, 0.4MPaの場合)
●全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
●各サイズ3種類のストロークの選択が可能
ショートストローク·ミドルストローク·ロングストローク
高剛性,把持点距離 最大170mm(Φ32, 0.4MPaの場合)
●全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
●各サイズ3種類のストロークの選択が可能
ショートストローク·ミドルストローク·ロングストローク
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ストローク | 1 | ミドルストローク |
ボディオプション | - | 軸方向配管形 |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
![]() |
MHF16-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MHF-A1602-1 | 交換部品 フィンガASSY |