WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
MHF2-12D1

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: MHF2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 薄形タイプ
●Φ25, Φ32を追加 [New]
  高剛性,把持点距離 最大170mm(Φ32, 0.4MPaの場合)
●全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
  72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
●各サイズ3種類のストロークの選択が可能
  ショートストローク·ミドルストローク·ロングストローク
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
チューブ内径 12 チューブ内径 12mm
ストローク 1 ミドルストローク
ボディオプション - 軸方向配管形
オートスイッチ - オートスイッチなし(磁石内蔵) ※ オーダーメイド仕様X50の場合 磁石なし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
GR-L-005 グリスパック
MHF-B12 ボディ通し穴取付専用ボルト
MHF12-PS 交換部品 パッキンセット
MHF-A1202-1 交換部品 フィンガASSY

Go Top