![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MHC2 Series エアチャック 支点開閉形 標準タイプ 内径Φ10-25
●ダブルピストン機構で把持モーメント大
●可変絞りを内蔵
●可変絞りを内蔵
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
作動方式 | S | 単動形 |
フィンガ材質 | - | なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | MHC20-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MHC-A2003 | 交換部品 フィンガASSY |
- | MHC-A2002 | 交換部品 ピストンセット |
- | MHC-A2001 | 交換部品 ピストンセット |
![]() |
P3311345B | 交換部品 ピストンセット |
- | MH-A1606 | 交換部品 ニードルASSY |