![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGZR Series 倍力シリンダ 回り止めなし
●独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持形式 | F | ロッド側フランジ形 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | Φ20:M5X0.8;Φ25~Φ80:Rc |
コイルスクレーパ | - | コイルスクレーパなし |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
オートスイッチ | M9B | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | S | 1ヶ付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | MGZ-F03 | フランジASSY |
- | MGZ32-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
JB63-10-150 | フローティングジョイント |