![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGZ Series 回り止め倍力シリンダ
●独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持形式 | F | ロッド側フランジ形 |
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Φ20:M5X0.8;Φ25~Φ80:Rc |
コイルスクレーパ | - | コイルスクレーパなし |
シリンダストローク | 250 | シリンダストローク 250mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | MGZ-F25 | フランジASSY |
- | MGZ25-PS | 交換部品 パッキンセット |