![]() |
品番: |
仕様: MGT Series ターンテーブル付シリンダ
●ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化
●高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能
●テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付
●高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能
●テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
テーブル回転位置検知用金具 | 11 | 位置決め角 90°スイッチ取付金具 付 回転位置検知用金具:a,b.c.d |
オートスイッチ | Y59A | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | S | 1ヶ付 |
テーブル部オートスイッチの種類 | A93 | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
テーブル部スイッチ個数 | 4 | 4ヶ付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |