![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGT Series ターンテーブル付シリンダ
●ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化
●高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能
●テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付
●高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能
●テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | L | ボールブッシュ軸受 |
チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
ポートねじの種類 | TN | NPT |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
テーブル回転位置検知用金具 | 10 | 位置決め角 90°スイッチ取付金具 無 回転位置検知用金具:無 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
テーブル部オートスイッチの種類 | - | オートスイッチなし |
テーブル部スイッチ個数 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |