![]() |
品番: |
仕様: MGQ Series ガイド付薄形シリンダ
●耐横荷重·高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ
●搬送ラインのストッパ、リフター用に適します
●搬送ラインのストッパ、リフター用に適します
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 80 | チューブ内径 80mm |
ポートねじの種類 | TF | G |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XB6 | 耐熱シリンダ(-10~150°C)、オートスイッチ無のみ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
- | MGQ80-XB6-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | GR-F-050 | グリスパック |