![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGQ Series ガイド付薄形シリンダ
●耐横荷重·高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ
●搬送ラインのストッパ、リフター用に適します
●搬送ラインのストッパ、リフター用に適します
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) |
シリンダストローク | 20 | シリンダストローク 20mm |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
- | MGQ16-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |