![]() |
品番: |
仕様: MGQ Series ガイド付薄形シリンダ
●耐横荷重·高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ
●搬送ラインのストッパ、リフター用に適します
●搬送ラインのストッパ、リフター用に適します
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 100 | チューブ内径 100mm |
ポートねじの種類 | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) |
シリンダストローク | 200 | シリンダストローク 200mm |
オートスイッチ | Y7PZ | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | S | 1ヶ付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
- | MGQ100-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |