![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGPW Series ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ
●ガイドピッチ2倍
●プレート許容回転トルク、プレート不回転精度向上
●MGP基本形と同等質量
●プレート許容回転トルク、プレート不回転精度向上
●MGP基本形と同等質量
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | L | ボールブッシュ軸受 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 30 | |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | MGP32-Z-PS | 交換部品 パッキンセット |