品番: 2012年4月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:MGP-AZ →新シリーズで選定する |
仕様: MGP Series ガイド付薄形シリンダ エアクッション付
●用途に合わせた2種類のガイドロッド軸受を保有し、耐横荷重は、従来のストッパシリンダより2倍以上向上また4種類の取付、2方向からの配管が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | M5X0.8(Φ16);Rc(Φ20-100) |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
- | MGP50-A-PS | 交換部品 パッキンセット |
GR-S-010 | グリスパック |