![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGP Series ガイド付薄形シリンダ エンドロック付
●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
●省スペース化を実現
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
●丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
●省スペース化を実現
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
●丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | TF | G |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
ロックの位置 | R | ロッド側ロック |
マニュアル解除の形式 | L | ロックタイプ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MGP40-B-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |