![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
●省スペース化を実現
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
●丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
●省スペース化を実現
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
●丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
ストローク調整記号 | - | なし |
オートスイッチ | P3DWAL | 耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | X144 | ポート位置対称形 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MGP40-Z-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |