![]() |
品番: 2012年4月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:MGP-RV-Z →新シリーズで選定する |
仕様: MGP Series 耐水性向上シリンダ ガイド付薄形シリンダ
●水、クーラント液のかかる環境で使用可能
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | M5X0.8、Rc |
耐水性向上シリンダ | R | パッキンNBR(ニトリルゴム) |
ストローク | 75 | ストローク 75mm |
オートスイッチ | Y7BAL | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MGP32R-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |