WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
MGPM20-50Z

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
●省スペース化を実現
   ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
●丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
軸受の種類 M すべり軸受
チューブ内径 20 チューブ内径 20mm
ポートねじの種類 - M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
シリンダストローク 50 シリンダストローク 50mm
ストローク調整記号 - なし
オートスイッチ - オートスイッチなし(磁石内蔵) ※ オーダーメイド仕様XB6の場合 磁石なし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
MGP20-Z-PS 交換部品 パッキンセット
GR-S-010 グリスパック

Go Top