![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGPK Series ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ
●エアクッション付 φ12~φ50追加 [New]
●容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
●質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
●高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
●ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
●容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
●質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
●高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
●ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
プレート材質 | F | 炭素鋼 |
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-50) |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
配管ポート位置 | - | 上·側面配管(右側面ポートプラグ) |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし(磁石内蔵) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MGPK25-PS | パッキンセット |