![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGJ Series ミニガイドロッドシリンダ
●全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
●5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能
●配線·配管を1方向に集約
●不回転精度:±0.1°
●5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能
●配線·配管を1方向に集約
●不回転精度:±0.1°
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
シリンダストローク | 10 | シリンダストローク 10mm |
オートスイッチ | F8B | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |