![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGF Series ガイドテーブル
●高さ方向をおさえたコンパクトタイプ
●耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ
●耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 20 | |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
- | MGF40-PS | 交換部品 パッキンセット |