![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MWB Series ロック付シリンダ/複動·片ロッド
●ロックユニット単体を追加 [New]
●コイルスクレーパ付、ロッド材質ステンレス鋼を追加(オーダーメイド)[New]
●六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易となります。
●分離構造によりメンテナンス性向上
●保持力 15% 向上
●高停止精度 ±1mm 以下
●全長最大 13mm 短縮
●コイルスクレーパ付、ロッド材質ステンレス鋼を追加(オーダーメイド)[New]
●六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易となります。
●分離構造によりメンテナンス性向上
●保持力 15% 向上
●高停止精度 ±1mm 以下
●全長最大 13mm 短縮
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | F | ロッド側フランジ形 |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 600 | シリンダストローク 600mm |
追記号 | - | ジャバラなし、エアクッション |
揺動受け金具 | - | 金具なし |
ロッド先端金具 | - | 金具なし |
オートスイッチ | M9BWL | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MNB-F05 | フランジASSY |
- | MWB50-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
NT-05 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |