![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MSUB Series ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形
●テーブルとロータリアクチュエータを一体化
●角度調整可能揺動端±5° (ダブル±2.5°)
●接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
●オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能
●オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
●角度調整可能揺動端±5° (ダブル±2.5°)
●接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
●オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能
●オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチユニット付(磁石内蔵) |
呼び | 7 | MSUB 7 |
揺動角度 | 90 | 90° |
ベーン形式 | D | ダブルベーン |
接続ポート位置 | - | ボディ側面 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | D-LC05 | コネクタ付リード線 |
- | D-LC30 | コネクタ付リード線 |
- | D-LC50 | コネクタ付リード線 |
![]() |
P211060-8 | オートスイッチブロックユニット |
![]() |
P211060-1 | オートスイッチユニット |
- | MSUBB7 | ロータリテーブル |