WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
MDSUA1-90S-T99

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: MSUA Series ロータリテーブル/ベーンタイプ:高精度形
●テーブルとロータリアクチュエータを一体化
●角度調整可能揺動端±5° (ダブル±2.5°)
●接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能
 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
●オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能
●オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチユニット付(磁石内蔵)
呼び 1 MSUA 1
揺動角度 90 90°
接続ポート位置 - ボディ側面
オートスイッチ T99 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
D-LC05 コネクタ付リード線
D-LC30 コネクタ付リード線
D-LC50 コネクタ付リード線
P211070-8 オートスイッチブロックユニット
P211070-9 オートスイッチブロックユニット
P211070-13 オートスイッチブロックユニット
P211070-1 オートスイッチユニット

Go Top