![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MB1-Z Series 角形チューブ形エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド
●質量:10%削減(Φ50-100ストローク)
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減
●4面に小型オートスイッチ取付可能
●オートスイッチ取付溝にファスナーを取付け
異物の堆積を防止(オプション)
●オートスイッチ付(MDB1シリーズ、MDB1、MDB1W、MDB1K)
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減
●4面に小型オートスイッチ取付可能
●オートスイッチ取付溝にファスナーを取付け
異物の堆積を防止(オプション)
●オートスイッチ付(MDB1シリーズ、MDB1、MDB1W、MDB1K)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | G | ヘッド側フランジ形 |
チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 350 | シリンダストローク 350mm |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、エアクッション |
ストローク調整記号 | - | なし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、エアクッション |
付属金具1 | - | 金具なし |
付属金具2 | - | 金具なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
MB-F06 | フランジ形 |
![]() |
NT-05 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
- | MB1-63Z-PS | パッキンセット |