WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
MDB1B63-100Z

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: MB1-Z Series 角形チューブ形エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド
●質量:10%削減(Φ50-100ストローク)
 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減
●4面に小型オートスイッチ取付可能
●オートスイッチ取付溝にファスナーを取付け
 異物の堆積を防止(オプション)
●オートスイッチ付(MDB1シリーズ、MDB1、MDB1W、MDB1K)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチ付
取付支持形式 B 基本形
チューブ内径 63 チューブ内径 63mm
ポートねじの種類 - Rc
シリンダストローク 100 シリンダストローク 100mm
シリンダ追記号 - ジャバラなし、エアクッション
ストローク調整記号 - なし
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
シリンダ追記号2 - ジャバラなし、エアクッション
付属金具1 - 金具なし
付属金具2 - 金具なし
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
GR-S-020 グリスパック
NT-05 ロッド先端ナット 材質:炭素鋼
MB1-63Z-PS パッキンセット

Go Top