![]() |
品番: |
仕様: MB Series 耐水性向上シリンダ/標準形:複動·片ロッド
●水、クーラント液のかかる環境で使用可能
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持形式 | L | 軸方向フート形 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
耐水性向上シリンダ | R | パッキンNBR(ニトリルゴム) |
ストローク | 50 | ストローク 50mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XC68 | 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | BBA1 | ステンレス製オートスイッチ取付ビスセット |
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
MB-L03 | フート金具 |
![]() |
NT-03 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
I-03M | I形一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-03M | Y形二山ナックルジョイント |